Menu Vyhledávání

Spojky ve tvaru T 6.2 mm přírodní

This HDPE Push Fitting Connector can be easily installed on diameter tubing to create a tight seal while joining multiple tubes.
Nové objednací číslo:

10339923

Staré objednací číslo:

132006500004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 2,7863 Kč
500 - 999 2,6139 Kč
1000 + 2,0251 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

696,58 Kč

250 x 2,7863 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 3.4 mm
d2 6.0 mm
L 30.0 mm
Typ 2
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3917400099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás