Menu Vyhledávání

Spojky hadicové

Skladem

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), acetal (POM), polyamid Barva: přírodní Produktová řada: SR1935

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID L d1 d2 Typ Koupit
10,6117 Kč - 20,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
115,154 Kč - 177,7091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
37,1343 Kč - 60,1567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
1,9661 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
116,8273 Kč - 180,3447 Kč 10 Skladem
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
16,9426 Kč - 27,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
46,9651 Kč - 103,0501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
125,5705 Kč - 177,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
37,1343 Kč - 60,1567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
101,6696 Kč - 156,9319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
86,4979 Kč - 135,7082 Kč 23 Skladem
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
55,4155 Kč - 105,574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
81,8405 Kč - 136,782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
60,6866 Kč - 115,6141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
70,2665 Kč - 120,1462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
52,8219 Kč - 115,9627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
53,8119 Kč - 102,5341 Kč 48 Skladem
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
52,8219 Kč - 100,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
19,5642 Kč - 31,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
6
19,5642 Kč - 31,7098 Kč 100 Skladem
15.0 mm
6
  • z/ze 2
Spojky 15.7 mm 9.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10340028

Cenové rozmezí
20,8052 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341414

Cenové rozmezí
177,7091 Kč - 115,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.7 mm 5.0 mm acetal (POM) přírodní

10341384

Cenové rozmezí
60,1567 Kč - 37,1343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
Spojky ve tvaru T 6.2 mm přírodní

10339923

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341315

Cenové rozmezí
180,3447 Kč - 116,8273 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Typ
    2
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.7 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341230

Cenové rozmezí
27,5125 Kč - 16,9426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 6.0 mm acetal (POM) přírodní

10341346

Cenové rozmezí
103,0501 Kč - 46,9651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 14.0 mm acetal (POM) přírodní

10341421

Cenové rozmezí
177,2908 Kč - 125,5705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.7 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341285

Cenové rozmezí
60,1567 Kč - 37,1343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341360

Cenové rozmezí
156,9319 Kč - 101,6696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 7.0 mm acetal (POM) přírodní

10341445

Cenové rozmezí
135,7082 Kč - 86,4979 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341261

Cenové rozmezí
105,574 Kč - 55,4155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341278

Cenové rozmezí
136,782 Kč - 81,8405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 5.6 mm 8.0 mm acetal (POM) přírodní

10341353

Cenové rozmezí
115,6141 Kč - 60,6866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 5.6 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341407

Cenové rozmezí
120,1462 Kč - 70,2665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 7.5 mm acetal (POM) přírodní

10341391

Cenové rozmezí
115,9627 Kč - 52,8219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.9 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341438

Cenové rozmezí
102,5341 Kč - 53,8119 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 6.0 mm acetal (POM) přírodní

10341292

Cenové rozmezí
100,6516 Kč - 52,8219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky 15.0 mm 16.0 mm polyamid přírodní

10126295

Cenové rozmezí
31,7098 Kč - 19,5642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3917400099
Spojky 15.0 mm 16.0 mm polyamid přírodní

10126301

Cenové rozmezí
31,7098 Kč - 19,5642 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3917400099