Menu Vyhledávání

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
393,3336 Kč - 919,2937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
bílá
393,3336 Kč - 919,2937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
417,9178 Kč - 975,9836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
580,6925 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
393,3336 Kč - 919,2937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
580,6925 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
bílá
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
modrá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
bílá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
602,3623 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
Červená, zelená
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
bílá
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
červená
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
zelená
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
žlutá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
modrá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
červená
602,3623 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
1 094,0049 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
  • z/ze 5
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 50

10212585

Cenové rozmezí
919,2937 Kč - 393,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 50

10212622

Cenové rozmezí
919,2937 Kč - 393,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 65

10212424

Cenové rozmezí
975,9836 Kč - 417,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 65

10212462

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 580,6925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 50

10212615

Cenové rozmezí
919,2937 Kč - 393,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 65

10212431

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 580,6925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A modrá IP 65

10211380

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A bílá IP 65

10211427

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211465

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená IP 65

10211526

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 602,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    Červená, zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211724

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A bílá IP 65

10211373

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A červená IP 65

10211410

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10211458

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A žlutá IP 65

10211397

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A modrá IP 65

10211434

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A červená IP 65

10211472

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.4 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 65

10211533

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 602,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211731

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211779

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 094,0049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm