10211526
1339729
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 7 | 1 356,7244 Kč |
| 8 - 23 | 644,9349 Kč |
| 24 + | 602,3623 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 0.866 in |
|---|---|
| Průměr otvoru | 22.0 mm |
| Barva | Červená, zelená |
| Typ uspořádání okruhu | 1NO & 1NC |
| Šířka | 1.181 in |
| Šířka | 30.0 mm |
| Výška | 51.0 mm |
| Výška | 2.008 in |
| Typ | IP 65 |
| Provozní teplota | 5 - 158 °F |
| Provozní teplota | -15 - 70 °C |
| Provedení tlačítka | Tlačítko |
| Celní nomenklatura | 8536508090 |