10212622
1339844
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 919,2937 Kč |
10 - 39 | 437,0498 Kč |
40 + | 393,3336 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.866 in |
Colour | Green |
Circuit Arrangement Type | AC/ DC |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Height | 42.0 mm |
Height | 1.654 in |
Type | Pilot Light |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Button Type | LED Pilot Light |
Commodity Code | 8536508090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku