10211724
1339753
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 122,0365 Kč |
10 - 29 | 1 009,1385 Kč |
30 + | 908,2358 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.866 in |
Colour | Black |
Circuit Arrangement Type | 2NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Height | 48.0 mm |
Height | 1.89 in |
Type | Key Operated |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Button Type | Push Button |
Commodity Code | 8536508090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku