Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1143 Kč - 19,1865 Kč | 198 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,6624 Kč - 24,5931 Kč | 200 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,7256 Kč - 33,0418 Kč | 100 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 39,1261 Kč - 39,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,938 Kč - 39,2223 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 38,6291 Kč - 46,0236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 37,59 Kč - 44,7887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,9424 Kč - 43,9906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46,0688 Kč - 54,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,7738 Kč - 41,4454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 40,4213 Kč - 48,1622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33,6443 Kč - 40,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 43,102 Kč - 51,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 43,7496 Kč - 52,1381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,7124 Kč - 34,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 30,4213 Kč - 36,2195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,3732 Kč - 33,7948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 30,7828 Kč - 36,6713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,4966 Kč - 35,4966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 31,9575 Kč - 38,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm