Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,608 Kč - 53,1471 Kč | 100 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 70,165 Kč - 70,165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 41,0086 Kč - 48,885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 51,7164 Kč - 61,641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 78,6589 Kč - 78,6589 Kč | 30 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 87,1829 Kč - 87,1829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 51,8217 Kč - 61,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,9424 Kč - 43,9906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,6443 Kč - 40,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 30,075 Kč - 35,8279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 33,5238 Kč - 39,9394 Kč | 500 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,7828 Kč - 36,6713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,2255 Kč - 41,9725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,3488 Kč - 68,2976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 81,7914 Kč - 81,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 39,2918 Kč - 46,8218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 48,9001 Kč - 58,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 28,7124 Kč - 34,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 60,1651 Kč - 71,6861 Kč | 609 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,176 Kč - 11,2605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm