Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
39,3971 Kč - 46,9122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
60.0 mm
28,9455 Kč - 34,4726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
pozinkováno
14.0 mm
15.0 mm
45,5116 Kč - 45,5116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
pozinkováno
14.0 mm
30.0 mm
22,8913 Kč - 27,2889 Kč 700 Skladem
M6
10.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
20.0 mm
30,6623 Kč - 36,5357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
40.0 mm
50,5567 Kč - 60,2404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
80.0 mm
38,4032 Kč - 45,7525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
poniklováno
10.0 mm
15.0 mm
21,9726 Kč - 26,1594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
45.0 mm
29,3521 Kč - 34,9695 Kč 93 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
65.0 mm
16,1143 Kč - 19,1865 Kč 198 Skladem
M5
8.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
12.0 mm
20,9636 Kč - 24,9847 Kč 500 Skladem
M6
10.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
15.0 mm
26,822 Kč - 31,9424 Kč 27 Skladem
M6
10.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
30.0 mm
35,4364 Kč - 42,2134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
80.0 mm
18,0269 Kč - 21,4757 Kč 1100 Skladem
M5
8.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
18.0 mm
32,0479 Kč - 38,1623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
pozinkováno
14.0 mm
20.0 mm
46,8369 Kč - 55,8127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
pozinkováno
14.0 mm
40.0 mm
28,7648 Kč - 28,7648 Kč 55 Skladem
M5
8.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
35.0 mm
31,2496 Kč - 37,2285 Kč 45 Skladem
M5
8.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
55.0 mm
25,7377 Kč - 30,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
5.0 mm
43,102 Kč - 51,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
70.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Cenové rozmezí
46,9122 Kč - 39,3971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 15.0 mm

10199893

Cenové rozmezí
34,4726 Kč - 28,9455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Cenové rozmezí
45,5116 Kč - 45,5116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Cenové rozmezí
27,2889 Kč - 22,8913 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Cenové rozmezí
36,5357 Kč - 30,6623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 80.0 mm

10199879

Cenové rozmezí
60,2404 Kč - 50,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    80.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 15.0 mm

10198766

Cenové rozmezí
45,7525 Kč - 38,4032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 45.0 mm

10199541

Cenové rozmezí
26,1594 Kč - 21,9726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 65.0 mm

10199589

Cenové rozmezí
34,9695 Kč - 29,3521 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 12.0 mm

10199626

Cenové rozmezí
19,1865 Kč - 16,1143 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Cenové rozmezí
24,9847 Kč - 20,9636 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Cenové rozmezí
31,9424 Kč - 26,822 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Cenové rozmezí
42,2134 Kč - 35,4364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    80.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Cenové rozmezí
21,4757 Kč - 18,0269 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 20.0 mm

10199916

Cenové rozmezí
38,1623 Kč - 32,0479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Cenové rozmezí
55,8127 Kč - 46,8369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Cenové rozmezí
28,7648 Kč - 28,7648 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Cenové rozmezí
37,2285 Kč - 31,2496 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10199992

Cenové rozmezí
30,6774 Kč - 25,7377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 70.0 mm

10199862

Cenové rozmezí
51,3398 Kč - 43,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno