Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3384 Kč - 19,4679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 34,096 Kč - 40,6321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,4149 Kč - 15,9715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 26,2952 Kč - 31,3414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,668 Kč - 15,081 Kč | 100 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 34,7286 Kč - 41,3851 Kč | 30 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,1413 Kč - 24,1413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,1088 Kč - 17,9773 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,057 Kč - 20,3241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 46,0086 Kč - 54,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,5811 Kč - 25,7075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,0869 Kč - 45,376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,9302 Kč - 64,2614 Kč | 100 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,8911 Kč - 18,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 63,2975 Kč - 75,4059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,057 Kč - 15,572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,4992 Kč - 12,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,057 Kč - 15,572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,548 Kč - 11,3703 Kč | 34 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,1774 Kč - 27,6202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm