Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,987 Kč - 92,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,0528 Kč - 103,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 61,3295 Kč - 116,7988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 19,4904 Kč - 38,2195 Kč | 48 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,731 Kč - 42,5859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 63,0572 Kč - 107,9028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 36,7546 Kč - 80,3458 Kč | 5 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 61,0996 Kč - 115,4631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 17,4652 Kč - 27,5193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,4257 Kč - 25,0776 Kč | 1400 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 45,9468 Kč - 87,556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 22,3773 Kč - 43,8211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,2625 Kč - 76,7264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 41,987 Kč - 92,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,0559 Kč - 12,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,3419 Kč - 14,6927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,4004 Kč - 13,5842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,5571 Kč - 12,5751 Kč | 3 Skladem |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,2287 Kč - 20,5269 Kč | 250 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,7949 Kč - 28,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm