Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,0719 Kč - 39,4123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,283 Kč - 15,8131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,8341 Kč - 17,6503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,9715 Kč - 19,0307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,0357 Kč - 22,6863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,3951 Kč - 14,8943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 20,0148 Kč - 23,8552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,3551 Kč - 31,4003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,8604 Kč - 15,8604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,3733 Kč - 21,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,5177 Kč - 29,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,2217 Kč - 18,1309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,2534 Kč - 21,7506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,621 Kč - 15,0307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16,15 Kč - 19,2278 Kč | 600 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,7378 Kč - 12,801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,2183 Kč - 15,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,0902 Kč - 12,0179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,3703 Kč - 13,5541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,3377 Kč - 14,6932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm