Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 60.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10198735

Staré objednací číslo:

1221313

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 73,2096 Kč
1000 + 61,4539 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

7 320,96 Kč

100 x 73,2096 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Délka rozpěrky 60.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M5
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt 1221313 nahrazuje:

Male To Female Standoff - Mosaz ; Délka závitu 8.0 mm | 0.315 in ; M5
Nové objednací číslo: 10447338
Staré objednací číslo: HTSBG-M5-60-8-2
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 60.0 mm
Nové objednací číslo: 10447338
Staré objednací číslo: HTSBG-M5-60-8-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás