Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0775 Kč - 26,8872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,4041 Kč - 18,5424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 13,0845 Kč - 21,2713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,3305 Kč - 15,1815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 103,7069 Kč - 103,7069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 133,7638 Kč - 133,7638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 71,0836 Kč - 84,6829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18,6745 Kč - 22,2588 Kč | 2000 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 25,6473 Kč - 30,5569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,1088 Kč - 17,9773 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,057 Kč - 20,3241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 17,9215 Kč - 21,3552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,2952 Kč - 31,3414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,668 Kč - 15,081 Kč | 100 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 33,0569 Kč - 39,3971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,9636 Kč - 24,9847 Kč | 500 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 29,4425 Kč - 35,075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,6202 Kč - 22,6202 Kč | 44 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,8913 Kč - 27,2889 Kč | 700 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,6623 Kč - 36,5357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm