Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 35.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z poniklované mosazi s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10225844

Staré objednací číslo:

301335140050

1400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 25,0776 Kč
500 - 999 19,2175 Kč
1000 + 15,4257 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 507,76 Kč

100 x 25,0776 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Délka rozpěrky 35.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Barva mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás