Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
26,3802 Kč - 26,3802 Kč 50 Skladem
M4
7.0 mm
25.0 mm
24,0577 Kč - 24,0577 Kč 30 Skladem
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
26 Skladem
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit PPS 25.0 mm

10354186

Cenové rozmezí
26,3802 Kč - 26,3802 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M4
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 20.0 mm ocel

20125370

Cenové rozmezí
24,0577 Kč - 24,0577 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel kalená
Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

20125363


Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel kalená