Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201251
1221607
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 201,8768 Kč |
| 100 - 499 | 96,2491 Kč |
| 500 + | 86,6257 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.512 in |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 13.0 mm |
| Délka rozpěrky | 40.0 mm |
| Délka rozpěrky | 1.575 in |
| Délka závitu | 14.0 mm |
| Délka závitu | 0.551 in |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Materiál (podrobně) | hliník |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M8 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Male-Female Undercut Spacer |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |