Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit M3 8.0 mm

Tyto samořezné distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem usnadňují montáž, jelikož se zašroubují přímo do panelu bez nutnosti použití matice nebo podložky.
Nové objednací číslo:

20071332

Staré objednací číslo:

316308140058

8500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 31,1679 Kč
100 + 15,2533 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

311,68 Kč

10 x 31,1679 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 6.0 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Povrchová úprava zinek
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Male-Male Self Tapping Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás