Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5729 Kč - 13,5729 Kč | 50 Skladem |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,0469 Kč - 28,7218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,2946 Kč - 12,2946 Kč | 8750 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,7525 Kč - 36,2967 Kč | 200 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,1915 Kč - 13,1915 Kč | 16300 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,1661 Kč - 38,1661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,0971 Kč - 10,0971 Kč | 5600 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,1886 Kč - 11,1886 Kč | 7800 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,1438 Kč - 32,2725 Kč | 100 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,8908 Kč - 36,6185 Kč | 18270 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,984 Kč - 26,6702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,2174 Kč - 32,4051 Kč | 80 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,4382 Kč - 12,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,8978 Kč - 12,8978 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,3538 Kč - 15,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,7363 Kč - 14,7363 Kč | 8200 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 38,1478 Kč - 38,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,3682 Kč - 30,6944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,6817 Kč - 35,3162 Kč | 390 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm