Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm 30.0 mm ocel

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Nové objednací číslo:

20054946

Staré objednací číslo:

315430041058

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 38,1478 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 907,39 Kč

50 x 38,1478 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Barva ocel
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel kalená
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M4;Self Tapping
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Self-Tapping Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás