Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20196073
20196073
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 316,2682 Kč |
| 50 - 99 | 252,9636 Kč |
| 100 - 199 | 237,1373 Kč |
| 200 - 499 | 221,311 Kč |
| 500 - 999 | 205,485 Kč |
| 1000 + | 189,6591 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 110.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |