20270650
20270650
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 35 216,4498 Kč |
| 5 - 9 | 33 455,6782 Kč |
| 10 + | 31 694,9066 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 4560.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |