Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
558,9388 Kč - 745,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
8.0
4.5
12.0
75.0
1 316,0629 Kč - 1 754,8693 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
17.0
9.0
40.0
200.0
1 055,0383 Kč - 1 406,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
17.0
9.0
30.0
200.0
1 862,2812 Kč - 2 483,067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
19.0
11.0
50.0
300.0
24 509,3506 Kč - 27 232,5298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
48 810,3394 Kč - 54 233,7245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
87 590,5645 Kč - 97 322,9427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
636,2794 Kč - 848,4065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
9.5
5.5
16.0
100.0
1 862,2812 Kč - 2 483,067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
19.0
11.0
50.0
200.0
1 055,0383 Kč - 1 406,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
17.0
9.0
30.0
150.0
868,8102 Kč - 1 158,2778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
14.0
6.6
25.0
200.0
5 540,541 Kč - 7 387,2268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
5 192,2537 Kč - 6 922,954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1440.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
2 155,8703 Kč - 2 874,5023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
3 950,7329 Kč - 5 267,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1080.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
4 778,3286 Kč - 6 371,2405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1320.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
6 847,6996 Kč - 9 130,1643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1920.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
8 969,7334 Kč - 11 959,6106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2520.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
9 383,404 Kč - 12 511,3241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2640.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
1 738,1291 Kč - 2 317,6242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 12.0 8.0 600.0 hliník

20272524

Cenové rozmezí
745,116 Kč - 558,9388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    8.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 17.0 600.0 hliník

20272579

Cenové rozmezí
1 754,8693 Kč - 1 316,0629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 17.0 600.0 hliník

20272630

Cenové rozmezí
1 406,7092 Kč - 1 055,0383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 19.0 600.0 hliník

20272654

Cenové rozmezí
2 483,067 Kč - 1 862,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1500.0 ocel nerezavějící

20272364

Cenové rozmezí
27 232,5298 Kč - 24 509,3506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3000.0 ocel nerezavějící

20272418

Cenové rozmezí
54 233,7245 Kč - 48 810,3394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5400.0 ocel nerezavějící

20272494

Cenové rozmezí
97 322,9427 Kč - 87 590,5645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 9.5 600.0 hliník

20272531

Cenové rozmezí
848,4065 Kč - 636,2794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    9.5
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 19.0 600.0 hliník

20272586

Cenové rozmezí
2 483,067 Kč - 1 862,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 17.0 600.0 hliník

20272562

Cenové rozmezí
1 406,7092 Kč - 1 055,0383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 14.0 600.0 hliník

20272623

Cenové rozmezí
1 158,2778 Kč - 868,8102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    14.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1500.0 ocel

20267681

Cenové rozmezí
7 387,2268 Kč - 5 540,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1440.0 ocel

20267797

Cenové rozmezí
6 922,954 Kč - 5 192,2537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 600.0 ocel

20267728

Cenové rozmezí
2 874,5023 Kč - 2 155,8703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1080.0 ocel

20267766

Cenové rozmezí
5 267,6354 Kč - 3 950,7329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1320.0 ocel

20267780

Cenové rozmezí
6 371,2405 Kč - 4 778,3286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1920.0 ocel

20267834

Cenové rozmezí
9 130,1643 Kč - 6 847,6996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2520.0 ocel

20267889

Cenové rozmezí
11 959,6106 Kč - 8 969,7334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2640.0 ocel

20267896

Cenové rozmezí
12 511,3241 Kč - 9 383,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 480.0 ocel

20267711

Cenové rozmezí
2 317,6242 Kč - 1 738,1291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0