Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.
S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1338
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Stoupání závitu | Směr stoupání závitu | Počet závitů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857,3734 Kč - 1 143,2046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR40 x 7
 | 
60.0
 | 
40.0
 | 
7.0
 | 
Levé
 | 
1.0
 | ||
| 539,168 Kč - 718,8625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR30 x 12
 | 
55.0
 | 
30.0
 | 
12.0
 | 
pravé
 | 
2.0
 | ||
| 3 639,384 Kč - 4 281,6197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR60 x 9
 | 
90.0
 | 
60.0
 | 
9.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||
| 2 415,1838 Kč - 2 841,4033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR50 x 8
 | 
75.0
 | 
50.0
 | 
8.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||
| 4 824,1094 Kč - 5 675,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR60 x 9
 | 
90.0
 | 
60.0
 | 
9.0
 | 
Levé
 | 
1.0
 | ||
| 505,2293 Kč - 673,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR32 x 6
 | 
50.0
 | 
32.0
 | 
6.0
 | 
Levé
 | 
1.0
 | ||
| 338,9056 Kč - 452,0225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR24 x 10
 | 
36.0
 | 
24.0
 | 
10.0
 | 
pravé
 | 
2.0
 | ||
| 281,619 Kč - 375,3475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR26 x 5
 | 
36.0
 | 
26.0
 | 
5.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||
| 165,3609 Kč - 220,6135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR18 x 4
 | 
27.0
 | 
18.0
 | 
4.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||
| 715,3604 Kč - 953,87 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR40 x 7
 | 
60.0
 | 
40.0
 | 
7.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||
| 716,0825 Kč - 954,7004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR36 x 12
 | 
55.0
 | 
36.0
 | 
12.0
 | 
pravé
 | 
2.0
 | ||
| 317,2426 Kč - 422,958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR30 x 6
 | 
46.0
 | 
30.0
 | 
6.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||
| 879,2771 Kč - 1 172,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR44 x 7
 | 
65.0
 | 
44.0
 | 
7.0
 | 
Levé
 | 
1.0
 | ||
| 208,6869 Kč - 278,189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR14 x 3
 | 
22.0
 | 
14.0
 | 
3.0
 | 
Levé
 | 
1.0
 | ||
| 258,2711 Kč - 344,3454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR26 x 10
 | 
36.0
 | 
26.0
 | 
10.0
 | 
pravé
 | 
2.0
 | ||
| 306,6518 Kč - 408,8409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR22 x 10
 | 
30.0
 | 
22.0
 | 
5.0
 | 
pravé
 | 
2.0
 | ||
| 133,5885 Kč - 178,2624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR12 x 3
 | 
19.0
 | 
12.0
 | 
3.0
 | 
Levé
 | 
1.0
 | ||
| 149,234 Kč - 199,0228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR12 x 6
 | 
19.0
 | 
12.0
 | 
6.0
 | 
pravé
 | 
2.0
 | ||
| 95,7986 Kč - 127,6071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR10 x 2
 | 
17.0
 | 
10.0
 | 
2.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||
| 133,5885 Kč - 178,2624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
TR16 x 4
 | 
24.0
 | 
16.0
 | 
4.0
 | 
pravé
 | 
1.0
 | ||