Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR14 x 3 21.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají levostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148270

Staré objednací číslo:

20148270

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 286,5347 Kč
10 - 19 257,8378 Kč
20 - 49 243,4584 Kč
50 - 99 229,3269 Kč
100 + 214,9475 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

286,53 Kč

1 x 286,5347 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR14 x 3
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 14.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 285.0
A/F tol. h11 22.0
Hmotnost (kg) 0.049
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás