Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR36 x 12 54.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148522

Staré objednací číslo:

20148522

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 983,3415 Kč
10 - 19 885,078 Kč
20 - 49 835,7417 Kč
50 - 99 786,6533 Kč
100 + 737,565 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

983,34 Kč

1 x 983,3415 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR36 x 12
Počet závitů 2.0
d1 tol 7H 36.0
Stoupání závitu 12.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1950.0
A/F tol. h11 55.0
Hmotnost (kg) 0.708
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás