Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
5,7451 Kč - 7,1395 Kč 2634 Skladem
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
6,3866 Kč - 7,7252 Kč 2000 Skladem
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč 2000 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
10,3887 Kč - 10,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
10,3887 Kč - 10,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
3,9742 Kč - 4,9502 Kč 1000 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 1000 Skladem
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč 52000 Skladem
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
4,1554 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 33700 Skladem
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
4,1694 Kč - 4,9502 Kč 8000 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
3,9742 Kč - 4,9502 Kč 590 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
5,3268 Kč - 5,3268 Kč 1598000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
montáž zatlačením
8.5 mm
0,9607 Kč - 1,7291 Kč 100 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
5,0602 Kč - 5,2609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
2,4542 Kč - 2,9841 Kč 3500 Skladem
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm polyamid

10018668

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
2634 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019047

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019085

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019122

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019405

Cenové rozmezí
10,3887 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019382

Cenové rozmezí
10,3887 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019115

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019399

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019375

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019030

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019078

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
33700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019054

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019092

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018613

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
1598000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018644

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019245

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 0,9607 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019276

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019221

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019252

Cenové rozmezí
5,2609 Kč - 5,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019290

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm