Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.
Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.
Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,8888 Kč - 7,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,7967 Kč - 4,6873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,2571 Kč - 10,194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 8,3161 Kč - 9,221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 17,4508 Kč - 27,4762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,8779 Kč - 3,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,6624 Kč - 4,0646 Kč | 1000 Skladem |
|
|
||
| 25,6377 Kč - 40,3884 Kč | 400 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,2998 Kč - 5,2998 Kč | 4100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 5,0126 Kč - 5,5441 Kč | 100500 Skladem |
|
|
||
| 4,4812 Kč - 4,4812 Kč | 13243 Skladem |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 6,4776 Kč - 9,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 13,8889 Kč - 22,5497 Kč | 500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1509 Kč - 4,1509 Kč | 5000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,0126 Kč - 5,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 9,1204 Kč - 14,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 3,3177 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 4,3662 Kč - 4,3662 Kč | 250 Skladem |