Menu Vyhledávání

Kabelová svorka 7.1 mm 11.4 mm polyamid 6.6 přírodní

Samolepicí spona na kabely představuje jednoduchý, ale účinný způsob upevnění a zajištění vodičů a kabelů na sestavách. Díky samolepicímu podkladu ji lze připevnit k různým povrchům. Odolná, snadno použitelná a lehká. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10036679

Staré objednací číslo:

WCK-460-01A4-RT

5243 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,4812 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 481,20 Kč

1000 x 4,4812 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Šířka spony 11.9 mm
Vnitřní šířka 11.4 mm
Celková výška 11.7 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás