Menu Vyhledávání

Kabelová svorka 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm polyamid 6.6 přírodní

Samolepicí spona na kabely představuje jednoduchý, ale účinný způsob upevnění a zajištění vodičů a kabelů na sestavách. Díky samolepicímu podkladu ji lze připevnit k různým povrchům. Odolná, snadno použitelná a lehká. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10245866

Staré objednací číslo:

460304

100500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,5441 Kč
1000 - 1999 5,2711 Kč
2000 + 5,0126 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

554,41 Kč

100 x 5,5441 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Celková výška 9.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás