Menu Vyhledávání

Kabelová svorka 7.1 mm 11.4 mm polyamid 6.6 přírodní

Samolepicí spona na kabely představuje jednoduchý, ale účinný způsob upevnění a zajištění vodičů a kabelů na sestavách. Díky samolepicímu podkladu ji lze připevnit k různým povrchům. Odolná, snadno použitelná a lehká. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10018606

Staré objednací číslo:

MWCK-460-01A4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 9,5369 Kč
5000 - 9999 7,4399 Kč
10000 + 6,4776 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 536,90 Kč

1000 x 9,5369 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Šířka spony 11.9 mm
Vnitřní šířka 11.4 mm
Celková výška 11.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás