Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - samolepicí

Skladem

Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.

Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.

Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.

  • Materiál: ocel, hliník, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, stříbrná, přírodní
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Vnitřní výška Koupit
5,8888 Kč - 7,8564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.9 mm
2.8 mm
9,1204 Kč - 14,7938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
4.2 mm
4,3662 Kč - 4,3662 Kč 250 Skladem
3,3177 Kč - 3,3177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25,6377 Kč - 40,3884 Kč 400 Skladem
12.0 mm
7.0 mm
3,6624 Kč - 4,0646 Kč 1500 Skladem
3,8779 Kč - 3,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.0 mm
5,2998 Kč - 5,2998 Kč 100 Skladem
18.3 mm
13.6 mm
5,0126 Kč - 5,5441 Kč 100500 Skladem
8,3161 Kč - 9,221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17,4508 Kč - 27,4762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
13.0 mm
5,0126 Kč - 5,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13,8889 Kč - 22,5497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
8.0 mm
6,4776 Kč - 9,5369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.4 mm
7.1 mm
4,4812 Kč - 4,4812 Kč 5243 Skladem
11.4 mm
7.1 mm
4,1509 Kč - 4,1509 Kč 4000 Skladem
10.0 mm
8,2571 Kč - 10,194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.7 mm
7.9 mm
3,7967 Kč - 4,6873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
3.2 mm
Příchytky kabelové - samolepicí 2.8 mm 6.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10361276

Cenové rozmezí
7,8564 Kč - 5,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Šířka základny
    9.5 mm
  • Šířka spony
    6.9 mm
Kabelová svorka samolepicí 19.0 mm 19.0 mm polyamid přírodní

10333761

Cenové rozmezí
14,7938 Kč - 9,1204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    19.0 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Svorky kabelové 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Hliník stříbrná

10112410

Cenové rozmezí
4,3662 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka základny
    16.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Svorky kabelové 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Hliník stříbrná

10112403

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 3,3177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka základny
    11.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Kabelová svorka samolepicí 25.4 mm 25.4 mm polyamid přírodní

10333754

Cenové rozmezí
40,3884 Kč - 25,6377 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    12.0 mm
Kabelová svorka 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10245835

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    5.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Kabelová svorka 4.0 mm 4.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10036655

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka spony
    7.2 mm
  • Vnitřní šířka
    4.6 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Kabelová svorka 13.6 mm 18.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10036686

Cenové rozmezí
5,2998 Kč - 5,2998 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka spony
    12.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.3 mm
  • Celková výška
    17.9 mm
Kabelová svorka 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10245866

Cenové rozmezí
5,5441 Kč - 5,0126 Kč

Skladové zásoby
100500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Kabelová svorka 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10245859

Cenové rozmezí
9,221 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    8.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Kabelová svorka samolepicí 26.0 mm 26.0 mm polyamid přírodní

10333785

Cenové rozmezí
27,4762 Kč - 17,4508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    26.0 mm
  • Šířka základny
    26.0 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
Kabelová svorka 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10245842

Cenové rozmezí
5,5441 Kč - 5,0126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka spony
    7.2 mm
  • Celková výška
    8.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Kabelová svorka samolepicí 27.0 mm 27.0 mm polyamid přírodní

10333778

Cenové rozmezí
22,5497 Kč - 13,8889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    27.0 mm
  • Šířka základny
    27.0 mm
  • Vnitřní šířka
    12.0 mm
Kabelová svorka 7.1 mm 11.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10018606

Cenové rozmezí
9,5369 Kč - 6,4776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka spony
    11.9 mm
  • Vnitřní šířka
    11.4 mm
  • Celková výška
    11.6 mm
Kabelová svorka 7.1 mm 11.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036679

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
5243 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka spony
    11.9 mm
  • Vnitřní šířka
    11.4 mm
  • Celková výška
    11.7 mm
Kabelová svorka 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036662

Cenové rozmezí
4,1509 Kč - 4,1509 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka spony
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • Celková výška
    8.8 mm
Příchytky kabelové - samolepicí 7.9 mm 11.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10361290

Cenové rozmezí
10,194 Kč - 8,2571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    19.1 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Šířka spony
    9.5 mm
Příchytky kabelové - samolepicí 3.2 mm 5.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10361283

Cenové rozmezí
4,6873 Kč - 3,7967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    13.1 mm
  • Šířka základny
    11.9 mm
  • Šířka spony
    5.1 mm