Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457,69 Kč - 457,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čep
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
385,2035 Kč - 385,2035 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
429,7415 Kč - 429,7415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čep
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
457,69 Kč - 457,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čep
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
378,2163 Kč - 378,2163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
184,5141 Kč - 184,5141 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
170,1233 Kč - 201,7357 Kč | 83 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
194,7494 Kč - 231,2283 Kč | 2 Skladem |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
10279342 | 227,9234 Kč - 270,5937 Kč | 4 Skladem |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | 11 Skladem |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||||||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||||||
10190678 | 438,1235 Kč - 438,1235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||||
542,7772 Kč - 542,7772 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
881,7829 Kč - 2 116,674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
905,5584 Kč - 2 174,1299 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
967,8681 Kč - 2 154,2416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku