Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 606,0297 Kč - 606,0297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 904,3535 Kč - 2 158,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 996,4768 Kč - 2 217,7963 Kč | 22 Skladem |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 184,5141 Kč - 184,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnějším závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 170,1233 Kč - 201,7357 Kč | 83 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnějším závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 488,9513 Kč - 488,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 169,97 Kč - 201,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnějším závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 171,6712 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnějším závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 503,7464 Kč - 503,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 624,9524 Kč - 624,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi