10195727
1220736
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 1 | 1 718,3133 Kč |
2 - 47 | 869,5536 Kč |
48 + | 771,9697 Kč |
Colour | Black |
---|---|
Handle Material | Zinc Alloy |
Mount Type | Screw Mount |
Body Diameter | 25.0 mm |
Body Diameter | 0.984 in |
Overall Height | 82.0 mm |
Overall Height | 3.228 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku