Menu Vyhledávání

Rychloupínače – horizontální

Skladem

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Produktová řada: SRG0005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Výška pod ramenem Maximální přídržná síla Pohyb rukojeti Koupit
619,4165 Kč - 687,8423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 282,8511 Kč - 315,9972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.5 mm
266.9 N
80
401,3377 Kč - 451,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
19.0 mm
734 N
78
813,2037 Kč - 901,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
45.0 mm
3429.6 N
72
10390320 871,4082 Kč - 966,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
25.1 mm
1467.9 N
76
461,5084 Kč - 511,6809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
25.1 mm
1467.9 N
76
414,4842 Kč - 414,4842 Kč 155 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
7.5 mm
0.30 kN
75
254,7048 Kč - 254,7048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
19.5 mm
0.70 kN
60
526,4646 Kč - 526,4646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
45.0 mm
3.40 kN
85
581,4449 Kč - 581,4449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
19.5 mm
0.70 kN
60
229,7953 Kč - 229,7953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12 mm
0.50 kN
90
939,8267 Kč - 939,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
34.0 mm
2.20 kN
60
531,1771 Kč - 531,1771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
12.5 mm
0.50 kN
166
880,1338 Kč - 880,1338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
23.5 mm
1.40 kN
175
194,3385 Kč - 194,3385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.5 mm
0.30 kN
75
1 300,4528 Kč - 1 300,4528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
43.0 mm
3.40 kN
90
703,0749 Kč - 703,0749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
27.0 mm
1.00 kN
65
813,0354 Kč - 813,0354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
23.5 mm
1.40 kN
175
1 508,929 Kč - 1 508,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
33.3 mm
3.40 kN
160
676,5945 Kč - 676,5945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
44.0 mm
3.4 kN
60
  • z/ze 2
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° ocel

10390108

Cenové rozmezí
687,8423 Kč - 619,4165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    2446.5 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° ocel

10390078

Cenové rozmezí
315,9972 Kč - 282,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    266.9 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° ocel

10390085

Cenové rozmezí
451,3987 Kč - 401,3377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    734 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° ocel

10390115

Cenové rozmezí
901,6539 Kč - 813,2037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    45.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    3429.6 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel nerezavějící

10390320

Cenové rozmezí
966,2311 Kč - 871,4082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel

10390092

Cenové rozmezí
511,6809 Kč - 461,5084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509910

Cenové rozmezí
414,4842 Kč - 414,4842 Kč

Skladové zásoby
155 Skladem
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.30 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° ocel

20509927

Cenové rozmezí
254,7048 Kč - 254,7048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.70 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° ocel

20509941

Cenové rozmezí
526,4646 Kč - 526,4646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    45.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    3.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509972

Cenové rozmezí
581,4449 Kč - 581,4449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.70 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° ocel

20509873

Cenové rozmezí
229,7953 Kč - 229,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.50 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509934

Cenové rozmezí
939,8267 Kč - 939,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    2.20 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509989

Cenové rozmezí
531,1771 Kč - 531,1771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.50 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° ocel nerezavějící AISI 304

20510015

Cenové rozmezí
880,1338 Kč - 880,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° ocel

20509880

Cenové rozmezí
194,3385 Kč - 194,3385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.30 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° ocel

20509958

Cenové rozmezí
1 300,4528 Kč - 1 300,4528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    43.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    3.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° ocel nerezavějící AISI 304

20510008

Cenové rozmezí
703,0749 Kč - 703,0749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    27.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.00 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° ocel

20510022

Cenové rozmezí
813,0354 Kč - 813,0354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° ocel

20510039

Cenové rozmezí
1 508,929 Kč - 1 508,929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    33.3 mm
  • Maximální přídržná síla
    3.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° ocel

20510121

Cenové rozmezí
676,5945 Kč - 676,5945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    44.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    3.4 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné