Menu Vyhledávání

Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° ocel nerezavějící AISI 304

Nové objednací číslo:

20509910

Staré objednací číslo:

20509910

155 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 414,4842 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

414,48 Kč

1 x 414,4842 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 7.5 mm
Maximální přídržná síla 0.30 kN
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel nerezavějící AISI 304
Typ rukojeti rukojeti rovné
Pohyb rukojeti 75
Bar Movement 85
Typ ramena Adjustable
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás