Menu Vyhledávání

Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° ocel

Nové objednací číslo:

10349946

Staré objednací číslo:

1472818

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 785,1886 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

785,19 Kč

1 x 785,1886 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 34.0 mm
Maximální přídržná síla 150.0 kg
Typ základny s přírubou
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel
Natočení rukojeti vodorovné
Typ rukojeti rukojeti rovné
Pohyb rukojeti 77
Bar Movement 82
Typ ramena Adjustable
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás