Menu Vyhledávání

Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° ocel

Nové objednací číslo:

10349809

Staré objednací číslo:

1472804

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 255,4118 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

255,41 Kč

1 x 255,4118 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 12.5 mm
Maximální přídržná síla 225.0 kg
Typ základny s přírubou
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel
Natočení rukojeti vodorovné
Typ rukojeti rukojeť ve tvaru T
Pohyb rukojeti 166
Bar Movement 92
Typ ramena Adjustable
Celní nomenklatura 8205700000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás