Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.
Produktová řada: SRG0005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Výška pod ramenem | Maximální přídržná síla | Pohyb rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699,1561 Kč - 775,1932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 484,6178 Kč - 537,2434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 255,4118 Kč - 255,4118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 413,3779 Kč - 464,9407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 837,5999 Kč - 928,7036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 10390320 | 897,5505 Kč - 995,218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
|
| 475,3537 Kč - 527,0314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 637,999 Kč - 708,4776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10390078 | 291,3366 Kč - 325,4771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 308,5742 Kč - 308,5742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 612,7568 Kč - 612,7568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 270,4359 Kč - 270,4359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 785,1886 Kč - 785,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 417,6731 Kč - 417,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 647,1968 Kč - 647,1968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 596,3456 Kč - 596,3456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 1 105,3197 Kč - 1 105,3197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 348,3306 Kč - 348,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 384,1577 Kč - 384,1577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 696,8923 Kč - 696,8923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60