Menu Vyhledávání

Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° ocel

Nové objednací číslo:

20509965

Staré objednací číslo:

20509965

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 105,3197 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 105,32 Kč

1 x 1 105,3197 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 58.0 mm
Maximální přídržná síla 4.40 kN
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel
Typ rukojeti rukojeti rovné
Pohyb rukojeti 70
Bar Movement 100
Typ ramena Adjustable
Celní nomenklatura 8205700000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás