Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.
Produktová řada: SRG0005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Výška pod ramenem | Maximální přídržná síla | Pohyb rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678,7923 Kč - 752,6147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 470,5027 Kč - 521,5955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 619,4165 Kč - 687,8423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10390078 | 282,8511 Kč - 315,9972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 10390320 | 871,4082 Kč - 966,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
|
| 461,5084 Kč - 511,6809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 401,3377 Kč - 451,3987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 813,2037 Kč - 901,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 405,5079 Kč - 405,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 247,9726 Kč - 247,9726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 299,5866 Kč - 299,5866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 594,9095 Kč - 594,9095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 262,5591 Kč - 262,5591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 762,319 Kč - 762,319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 813,0354 Kč - 813,0354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 1 508,929 Kč - 1 508,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 628,3464 Kč - 628,3464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 578,9763 Kč - 578,9763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 1 073,1259 Kč - 1 073,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 338,185 Kč - 338,185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi