Menu Vyhledávání

Rychloupínače – horizontální

Skladem

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Produktová řada: SRG0005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Výška pod ramenem Maximální přídržná síla Pohyb rukojeti Koupit
678,7923 Kč - 752,6147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
19.0 mm
734 N
76
470,5027 Kč - 521,5955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
7.5 mm
266.9 N
80
619,4165 Kč - 687,8423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 282,8511 Kč - 315,9972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.5 mm
266.9 N
80
10390320 871,4082 Kč - 966,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
25.1 mm
1467.9 N
76
461,5084 Kč - 511,6809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
25.1 mm
1467.9 N
76
401,3377 Kč - 451,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
19.0 mm
734 N
78
813,2037 Kč - 901,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
45.0 mm
3429.6 N
72
405,5079 Kč - 405,5079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
23.5 mm
225.0 kg
175
247,9726 Kč - 247,9726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.5 mm
225.0 kg
166
299,5866 Kč - 299,5866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
225.0 kg
66
594,9095 Kč - 594,9095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.5 mm
50.0 kg
166
262,5591 Kč - 262,5591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
27.0 mm
100.0 kg
78
762,319 Kč - 762,319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
150.0 kg
77
813,0354 Kč - 813,0354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
23.5 mm
1.40 kN
175
1 508,929 Kč - 1 508,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
33.3 mm
3.40 kN
160
628,3464 Kč - 628,3464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
26.0 mm
1.00 kN
79
578,9763 Kč - 578,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
27.0 mm
1.00 kN
78
1 073,1259 Kč - 1 073,1259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
58.0 mm
4.40 kN
70
338,185 Kč - 338,185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
27.0 mm
1.00 kN
65
  • z/ze 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° ocel nerezavějící

10390313

Cenové rozmezí
752,6147 Kč - 678,7923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    734 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° ocel nerezavějící

10390306

Cenové rozmezí
521,5955 Kč - 470,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    266.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° ocel

10390108

Cenové rozmezí
687,8423 Kč - 619,4165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    2446.5 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° ocel

10390078

Cenové rozmezí
315,9972 Kč - 282,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    266.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel nerezavějící

10390320

Cenové rozmezí
966,2311 Kč - 871,4082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel

10390092

Cenové rozmezí
511,6809 Kč - 461,5084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° ocel

10390085

Cenové rozmezí
451,3987 Kč - 401,3377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    734 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° ocel

10390115

Cenové rozmezí
901,6539 Kč - 813,2037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    45.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    3429.6 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° ocel

10349816

Cenové rozmezí
405,5079 Kč - 405,5079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° ocel

10349809

Cenové rozmezí
247,9726 Kč - 247,9726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° ocel

10349793

Cenové rozmezí
299,5866 Kč - 299,5866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° ocel

10349953

Cenové rozmezí
594,9095 Kč - 594,9095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    50.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° ocel

10349786

Cenové rozmezí
262,5591 Kč - 262,5591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    27.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    100.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° ocel

10349946

Cenové rozmezí
762,319 Kč - 762,319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    150.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° ocel

20510022

Cenové rozmezí
813,0354 Kč - 813,0354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° ocel

20510039

Cenové rozmezí
1 508,929 Kč - 1 508,929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    33.3 mm
  • Maximální přídržná síla
    3.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° ocel

20509903

Cenové rozmezí
628,3464 Kč - 628,3464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    26.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.00 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509897

Cenové rozmezí
578,9763 Kč - 578,9763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    27.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.00 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° ocel

20509965

Cenové rozmezí
1 073,1259 Kč - 1 073,1259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    58.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    4.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° ocel

20509996

Cenové rozmezí
338,185 Kč - 338,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    27.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.00 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné