Menu Vyhledávání

Rychloupínače – horizontální

Skladem

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Produktová řada: SRG0005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Výška pod ramenem Maximální přídržná síla Pohyb rukojeti Koupit
401,3377 Kč - 451,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
19.0 mm
734 N
78
813,2037 Kč - 901,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
45.0 mm
3429.6 N
72
10390320 871,4082 Kč - 966,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
25.1 mm
1467.9 N
76
461,5084 Kč - 511,6809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
25.1 mm
1467.9 N
76
10390078 282,8511 Kč - 315,9972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.5 mm
266.9 N
80
619,4165 Kč - 687,8423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
2446.5 N
72
470,5027 Kč - 521,5955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
7.5 mm
266.9 N
80
678,7923 Kč - 752,6147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
19.0 mm
734 N
76
762,319 Kč - 762,319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
150.0 kg
77
405,5079 Kč - 405,5079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
23.5 mm
225.0 kg
175
262,5591 Kč - 262,5591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
27.0 mm
100.0 kg
78
299,5866 Kč - 299,5866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
225.0 kg
66
594,9095 Kč - 594,9095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.5 mm
50.0 kg
166
247,9726 Kč - 247,9726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.5 mm
225.0 kg
166
229,7953 Kč - 229,7953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12 mm
0.50 kN
90
939,8267 Kč - 939,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
34.0 mm
2.20 kN
60
531,1771 Kč - 531,1771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
12.5 mm
0.50 kN
166
880,1338 Kč - 880,1338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
23.5 mm
1.40 kN
175
414,4842 Kč - 414,4842 Kč 155 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
7.5 mm
0.30 kN
75
254,7048 Kč - 254,7048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
19.5 mm
0.70 kN
60
  • z/ze 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° ocel

10390085

Cenové rozmezí
451,3987 Kč - 401,3377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    734 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° ocel

10390115

Cenové rozmezí
901,6539 Kč - 813,2037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    45.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    3429.6 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel nerezavějící

10390320

Cenové rozmezí
966,2311 Kč - 871,4082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel

10390092

Cenové rozmezí
511,6809 Kč - 461,5084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° ocel

10390078

Cenové rozmezí
315,9972 Kč - 282,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    266.9 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° ocel

10390108

Cenové rozmezí
687,8423 Kč - 619,4165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    2446.5 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° ocel nerezavějící

10390306

Cenové rozmezí
521,5955 Kč - 470,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    266.9 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° ocel nerezavějící

10390313

Cenové rozmezí
752,6147 Kč - 678,7923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    734 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° ocel

10349946

Cenové rozmezí
762,319 Kč - 762,319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    150.0 kg
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° ocel

10349816

Cenové rozmezí
405,5079 Kč - 405,5079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° ocel

10349786

Cenové rozmezí
262,5591 Kč - 262,5591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    27.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    100.0 kg
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° ocel

10349793

Cenové rozmezí
299,5866 Kč - 299,5866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° ocel

10349953

Cenové rozmezí
594,9095 Kč - 594,9095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    50.0 kg
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° ocel

10349809

Cenové rozmezí
247,9726 Kč - 247,9726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° ocel

20509873

Cenové rozmezí
229,7953 Kč - 229,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.50 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509934

Cenové rozmezí
939,8267 Kč - 939,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    2.20 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509989

Cenové rozmezí
531,1771 Kč - 531,1771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.50 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° ocel nerezavějící AISI 304

20510015

Cenové rozmezí
880,1338 Kč - 880,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509910

Cenové rozmezí
414,4842 Kč - 414,4842 Kč

Skladové zásoby
155 Skladem
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.30 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° ocel

20509927

Cenové rozmezí
254,7048 Kč - 254,7048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.70 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné