Menu Vyhledávání

Rychloupínače – horizontální

Skladem

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Produktová řada: SRG0005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Výška pod ramenem Maximální přídržná síla Pohyb rukojeti Koupit
10390320 897,5505 Kč - 995,218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
25.1 mm
1467.9 N
76
475,3537 Kč - 527,0314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
25.1 mm
1467.9 N
76
637,999 Kč - 708,4776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 291,3366 Kč - 325,4771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.5 mm
266.9 N
80
837,5999 Kč - 928,7036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
45.0 mm
3429.6 N
72
413,3779 Kč - 464,9407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
19.0 mm
734 N
78
484,6178 Kč - 537,2434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
7.5 mm
266.9 N
80
699,1561 Kč - 775,1932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
19.0 mm
734 N
76
255,4118 Kč - 255,4118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.5 mm
225.0 kg
166
417,6731 Kč - 417,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
23.5 mm
225.0 kg
175
785,1886 Kč - 785,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
150.0 kg
77
270,4359 Kč - 270,4359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
27.0 mm
100.0 kg
78
308,5742 Kč - 308,5742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.0 mm
225.0 kg
66
612,7568 Kč - 612,7568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.5 mm
50.0 kg
166
236,6892 Kč - 236,6892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12 mm
0.50 kN
90
968,0215 Kč - 968,0215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
34.0 mm
2.20 kN
60
547,1124 Kč - 547,1124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
12.5 mm
0.50 kN
166
906,5378 Kč - 906,5378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
23.5 mm
1.40 kN
175
598,8882 Kč - 598,8882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
19.5 mm
0.70 kN
60
426,9187 Kč - 426,9187 Kč 107 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
7.5 mm
0.30 kN
75
  • z/ze 2
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel nerezavějící

10390320

Cenové rozmezí
995,218 Kč - 897,5505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° ocel

10390092

Cenové rozmezí
527,0314 Kč - 475,3537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Maximální přídržná síla
    1467.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° ocel

10390108

Cenové rozmezí
708,4776 Kč - 637,999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    2446.5 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° ocel

10390078

Cenové rozmezí
325,4771 Kč - 291,3366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    266.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° ocel

10390115

Cenové rozmezí
928,7036 Kč - 837,5999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    45.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    3429.6 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° ocel

10390085

Cenové rozmezí
464,9407 Kč - 413,3779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    734 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° ocel nerezavějící

10390306

Cenové rozmezí
537,2434 Kč - 484,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    266.9 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° ocel nerezavějící

10390313

Cenové rozmezí
775,1932 Kč - 699,1561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    734 N
  • Typ základny
    Flanged
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Natočení rukojeti
    vodorovné
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° ocel

10349809

Cenové rozmezí
255,4118 Kč - 255,4118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° ocel

10349816

Cenové rozmezí
417,6731 Kč - 417,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° ocel

10349946

Cenové rozmezí
785,1886 Kč - 785,1886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    150.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° ocel

10349786

Cenové rozmezí
270,4359 Kč - 270,4359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    27.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    100.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° ocel

10349793

Cenové rozmezí
308,5742 Kč - 308,5742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    225.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° ocel

10349953

Cenové rozmezí
612,7568 Kč - 612,7568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    50.0 kg
  • Typ základny
    Flanged
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° ocel

20509873

Cenové rozmezí
236,6892 Kč - 236,6892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.50 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509934

Cenové rozmezí
968,0215 Kč - 968,0215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Maximální přídržná síla
    2.20 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509989

Cenové rozmezí
547,1124 Kč - 547,1124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.50 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° ocel nerezavějící AISI 304

20510015

Cenové rozmezí
906,5378 Kč - 906,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    1.40 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509972

Cenové rozmezí
598,8882 Kč - 598,8882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.70 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° ocel nerezavějící AISI 304

20509910

Cenové rozmezí
426,9187 Kč - 426,9187 Kč

Skladové zásoby
107 Skladem
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Maximální přídržná síla
    0.30 kN
  • Barva rukojeti
    červená
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ rukojeti
    rukojeti rovné