Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Produktová řada: SR6540
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303,9599 Kč - 303,9599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 454,203 Kč - 454,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 421,0109 Kč - 421,0109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 508,3565 Kč - 508,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 345,0241 Kč - 345,0241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 508,3565 Kč - 508,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 345,0241 Kč - 345,0241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 170,4719 Kč - 189,2134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 153,9058 Kč - 170,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 24,3332 Kč - 41,8278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 303,9599 Kč - 303,9599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 372,101 Kč - 372,101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 454,203 Kč - 454,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 24,3332 Kč - 51,7102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 263,6912 Kč - 292,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 140,5888 Kč - 156,0951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 20,847 Kč - 40,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 125,71 Kč - 139,529 Kč | 5 Skladem |
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 175,743 Kč - 195,112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 62,5551 Kč - 122,5724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyamid 6
|
3.346 in
85.0 mm