Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.
Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.
Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení rukojeti | Průměr otvoru | Délka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,6397 Kč - 15,628 Kč | 300 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
21,4187 Kč - 30,7963 Kč | 10543 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
10006986 | 18,2534 Kč - 26,1999 Kč | 1000 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||||||
17,7374 Kč - 25,587 Kč | 1160 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
15,1158 Kč - 21,68 Kč | 2172 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.626 in
15.9 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
33,5227 Kč - 74,1563 Kč | 450 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
43,0747 Kč - 114,1456 Kč | 70 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
64,354 Kč - 184,6247 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
155,5513 Kč - 225,227 Kč | 60 Skladem |
dlouhý oboustranný
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||||||
83,2628 Kč - 119,5082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
83,6532 Kč - 84,0716 Kč | 6 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
20,0243 Kč - 46,1944 Kč | 341 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
75,518 Kč - 118,742 Kč | 323 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
21,9626 Kč - 43,8197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
65,4974 Kč - 95,7597 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
62,5831 Kč - 90,3971 Kč | 109 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
68,105 Kč - 69,137 Kč | 9 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
126,6163 Kč - 127,2578 Kč | 18 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
45,264 Kč - 65,1933 Kč | 446 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
43,5209 Kč - 97,2918 Kč | 200 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku