Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.
Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.
Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení rukojeti | Průměr otvoru | Délka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,861 Kč - 35,6225 Kč | 748 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
78,3823 Kč - 112,6135 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
140,5888 Kč - 202,2446 Kč | 75 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
|||||||
63,2106 Kč - 64,1588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez tvarování pro prsty
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
20,0243 Kč - 46,1944 Kč | 341 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
75,518 Kč - 118,742 Kč | 916 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
21,9626 Kč - 43,8197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
65,4974 Kč - 95,7597 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
62,5831 Kč - 90,3971 Kč | 109 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
68,105 Kč - 69,137 Kč | 9 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku