Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
8,9105 Kč - 8,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
5,2012 Kč - 9,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
5,3965 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč 1600 Skladem
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč 100 Skladem
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč 16 Skladem
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
5,3965 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč 100 Skladem
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
5,7591 Kč - 10,6675 Kč 600 Skladem
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
5,5499 Kč - 10,2631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
  • z/ze 3
Podpora zacvakávacího zámku 6.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381540

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184677

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.1 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184714

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    5.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184752

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.1 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381502

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184646

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.1 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184684

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.1 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184721

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    5.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184769

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    5.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184660

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381519

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381496

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184776

Cenové rozmezí
10,6675 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    3.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381526

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184615

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184653

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184691

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184738

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184523

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184561

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm