10184721
100630500002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 9,9424 Kč |
| 500 - 999 | 7,279 Kč |
| 1000 + | 5,3965 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.079 in |
| Průměr otvoru | 2.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy | 2.5 mm |
| Výška zajišťovací hlavy | 0.098 in |
| Montáž pomocí | Locking Teardrop Fix |
| Průměr příruby | 5.0 mm |
| Průměr příruby | 0.197 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 3.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.118 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | RoHS |
| standardní | REACH |
| standardní | UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |